Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Panel Thickness Range | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460339 | 0,1156 € - 0,135 € | 4701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vite
|
|
0,1158 € - 0,1287 € | 6645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vite
|
||
0,1311 € - 0,1575 € | 5551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
A vite
|
||
0,0981 € - 0,1948 € | 33067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vite
|
||
0,0615 € - 0,076 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
A scatto
|
||
0,1989 € - 0,2266 € | 6506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
A scatto
|
||
0,1153 € - 0,1616 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
A scatto
|
||
0,0707 € - 0,0874 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
A scatto
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 48195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Ad albero
|
||
0,2293 € - 0,2625 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
A scatto
|
||
0,1855 € - 0,2113 € | 14901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Ad albero
|
||
0,2343 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Ad albero
|
||
0,3238 € - 0,3423 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Ad albero
|
||
0,1474 € - 0,182 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
A scatto
|
||
0,1236 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
A scatto
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 43775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto
|
||
FTH-15-01-M | 0,2017 € - 0,2293 € | 109658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Ad albero
|
|
0,1281 € - 0,1582 € | 6303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto
|
||
462716 | 0,257 € - 0,2998 € | Richiedi il lead time qui |
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Ad albero
|
|
0,1713 € - 0,1962 € | 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.