Șaibele cu guler, cunoscute și cu numele de manșoane izolatoare sau bucșe cu guler, sunt concepute pentru a asigura izolarea electrică și termică pentru ansamblurile în care aceasta este o cerință fundamentală. Fiind un fel de șaibă în trepte, acestea sunt fabricate dintr-o varietate de materiale și culori; aceste produse sunt rezistente la auto-ungere, la coroziune și la abraziune.
Oferta de șaibe în trepte are bucșe cu guler din nailon 6/6. Aceste șaibe cu manșon din nailon sunt o opțiune de auto-lubrifiere, excelentă pentru orice pivotează sau se rotește. Au un coeficient de frecare scăzut și sunt rezistente la umiditate, murdărie și majoritatea substanțelor chimice. Au, de asemenea, un manșon înfundat care se aplică frecvent în medii electrotehnice și este obligatoriu prin lege în multe țări. Previne coroziunea electrică cu șuruburi cu cap înfundat.
Poate că selecția noastră largă de manșoane de izolare este mai potrivită pentru nevoile proiectului dumneavoastră? Fabricate fie din nailon natural 6, fie din nailon negru cu un compus din fibră de sticlă, aceste manșoane împiedică contactul cu materialele conductoare, împiedică piesele să vibreze slăbite și localizează și spațiază cu precizie ansamblurile.
Gama noastră de șaibe cu guler din nailon se extinde cu o selecție de șaibe de blocare și etanșare. Tipurile cu blocare și etanșare sunt vândute separat. Izolatoare cu șuruburi disponibile într-o gamă de dimensiuni, precum și opțiuni de temperatură ridicată. Izolatoarele la temperatură înaltă au și opțiuni fabricate din polifenilen sulfurat (PPS). Sau pur și simplu păstrați totul simplu și răsfoiți gama noastră largă de șaibe cu guler și șaibe izolatoare, care au rezistență la flacără conform standardului UL94 V2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime flanșă | Flange Outside Diameter | Înălțime bază | Diametru interior | Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | Diametru exterior bază | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9971 RON - 2,0725 RON | În producție |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
0,7159 RON - 0,7611 RON | În producție |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
0,584 RON - 0,6217 RON | În producție |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
1,9852 RON - 2,0673 RON | În producție |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,2505 RON - 0,2505 RON | În producție |
0.059 in
1.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
#4. M2.5
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
0,6311 RON - 0,6311 RON | În producție |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
10137932 | 0,4436 RON - 0,4436 RON | 650 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,4367 RON - 0,4367 RON | În producție |
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,8926 RON - 1,1541 RON | 41800 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
1,2103 RON - 1,5608 RON | În producție |
0.319 in
8.1 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||
0,6366 RON - 0,8816 RON | În producție |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||||
0,334 RON - 0,5297 RON | 200 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
0,3806 RON - 0,5297 RON | 500 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||||
0,6626 RON - 0,8571 RON | 170 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
1,0089 RON - 1,3075 RON | 5500 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||
0,5065 RON - 0,7064 RON | 7110 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||
0,6256 RON - 0,8119 RON | 634 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
0,868 RON - 1,5881 RON | 100 În stoc |
0.024 in
0.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,3381 RON - 0,4723 RON | 250 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||||
0,3381 RON - 0,4723 RON | 100 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina