Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor de uiteinden van profielen zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces. Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.
Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder een geflensd ontwerp en een interne afdichting die zorgt voor een stevige pasvorm of opties met een ergonomische vingertreklip voor eenvoudiger verwijderen.
Deze kappen zijn eenvoudig aan te brengen. Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.
Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen met diverse gunstige eigenschappen. Siliconen is een eersteklas maskeermateriaal met hoge temperatuur- en chemische weerstand. EPDM is een gunstig geprijsde materiaaloptie met een lagere hittebestendigheid. Zowel siliconen- als EPDM-opties kunnen meerdere keren worden gebruikt. Zacht PVC is gunstiger geprijsd, biedt ook chemische weerstand, verminderde hittebestendigheid en is bedoeld voor eenmalig gebruik.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3595 - € 0,6182 | 78 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
€ 0,5463 - € 0,9392 | 5458 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
€ 1,4577 - € 3,0613 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2044 - € 0,214 | 5105 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|||||||||
€ 1,9656 - € 4,1278 | 841 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
€ 0,1143 - € 0,2401 | 10000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1486 - € 0,312 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.52 in
13.2 mm
|
|||||||||
€ 0,2052 - € 0,4577 | 516 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||||
€ 0,2349 - € 0,4933 | 2589 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
€ 0,4897 - € 1,0818 | 463 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
€ 0,0894 - € 0,1878 | 28489 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1344 - € 0,2823 | 36496 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
|||||||||
€ 0,191 - € 0,4012 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
€ 0,4231 - € 0,4231 | 449 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
€ 0,5505 - € 0,61 | 20141 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||||
€ 1,111 - € 2,458 | 311 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3122 - € 0,3122 | 11961 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||||
€ 1,3711 - € 2,8794 | 869 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0774 - € 0,1625 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.209 in
5.3 mm
|
|||||||||
€ 0,1295 - € 0,2719 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan