Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Acetál, SzénacélSzín: Natúr, Fehér, Anyag gyúlékonysági szabványa: Series Code:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
416,6387 Ft - 554,5461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
458,2205 Ft - 609,8916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
587,9815 Ft - 782,6034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
685,0951 Ft - 911,8615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
1.287,187 Ft - 1.428,2454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
1.316,5679 Ft - 1.463,5134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
2.127,6777 Ft - 2.362,7796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
5.113,4664 Ft - 5.377,9629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
12.025,4652 Ft - 12.025,4652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
1.504,6549 Ft - 1.669,2208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1.757,3908 Ft - 1.951,3512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
3.585,304 Ft - 3.984,9718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
5.207,5099 Ft - 5.477,8799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
3.438,3722 Ft - 3.820,406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
371,7075 Ft - 494,7427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
404,0787 Ft - 537,8287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
453,4728 Ft - 603,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
662,487 Ft - 881,7702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1.692,7282 Ft - 1.880,8152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
1.134,3681 Ft - 1.263,6796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.