Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1498 € - 0,1575 € Em produção
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2447 € - 0,278 € Em produção
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2447 € - 0,278 € 2996 Em stock
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,2128 € - 0,2418 € 33479 Em stock
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2447 € - 0,278 € 62894 Em stock
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
0,3993 € - 0,4435 € 1355 Em stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,3689 € - 0,3877 € 5800 Em stock
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Intervalo de preços
0,3634 € - 0,3357 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 26.4 mm 11.1 mm PA

10178348

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,2957 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Intervalo de preços
0,3028 € - 0,2453 €

Níveis de stock
15990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 5.6 mm 10.2 mm PA

10037409

Intervalo de preços
0,5699 € - 0,5414 €

Níveis de stock
7527 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    10.2 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Intervalo de preços
0,4311 € - 0,3951 €

Níveis de stock
7337 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 4.3 mm 11.1 mm PA

10037539

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,2957 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 18.5 mm 11.1 mm PA

10037577

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,2957 €

Níveis de stock
4941 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2133 €

Níveis de stock
25748 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,4096 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Quadrada
  • Diâmetro do furo compatível
    11.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Intervalo de preços
0,4366 € - 0,391 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

10037553

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,2957 €

Níveis de stock
33646 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Intervalo de preços
0,813 € - 0,813 €

Níveis de stock
24991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA

10038178

Intervalo de preços
0,3413 € - 0,3164 €

Níveis de stock
71843 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Quadrada
  • Diâmetro do furo compatível
    5.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 11.4 mm 10.2 mm PA

10037416

Intervalo de preços
0,40 € - 0,40 €

Níveis de stock
23991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    10.2 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Intervalo de preços
0,5071 € - 0,467 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Intervalo de preços
0,3634 € - 0,3357 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 8.5 mm 8.5 mm PA

10245989

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3981 €

Níveis de stock
3852 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    8.5 mm
Abraçadeira (sela) 0.450 in

10113998

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2414 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111611

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 12.7 mm 19.1 mm PA

10038147

Intervalo de preços
0,2415 € - 0,2113 €

Níveis de stock
7803 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2208 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2208 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037430

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
5011 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Intervalo de preços
0,2943 € - 0,2584 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 3.0 mm 6.8 mm PA

10037515

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
35277 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 11.4 mm 10.2 mm PA

10037348

Intervalo de preços
0,2349 € - 0,2058 €

Níveis de stock
9340 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.7 mm 10.2 mm PA

10037386

Intervalo de preços
0,2349 € - 0,2058 €

Níveis de stock
32576 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111505

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111529

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
1431 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    6.3 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111543

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111673

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2266 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 21.6 mm 19.1 mm PA

10038161

Intervalo de preços
0,2929 € - 0,257 €

Níveis de stock
285164 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 5.8 mm 11.1 mm PA

10037751

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 20.1 mm 11.1 mm PA

10037799

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0516 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Orifício não passante
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Intervalo de preços
0,3122 € - 0,2887 €

Níveis de stock
18693 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 4.8 mm 7.1 mm PA

10037485

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Intervalo de preços
0,3067 € - 0,2666 €

Níveis de stock
13998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 11.4 mm 10.2 mm PA

10037355

Intervalo de preços
0,2943 € - 0,257 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 5.7 mm 10.2 mm PA

10037393

Intervalo de preços
0,2943 € - 0,257 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111512

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111536

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    6.3 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111550

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111680

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
12298 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 44.0 mm 35.0 mm PA

10111727

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2266 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2208 €

Níveis de stock
742 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2208 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,1146 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Orifício não passante
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 4.2 mm 5.6 mm PA

10037454

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 4.8 mm 10.0 mm PA

10037492

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
6385 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.6 mm 10.2 mm PA

10037324

Intervalo de preços
0,2349 € - 0,2058 €

Níveis de stock
30934 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 12.0 mm 12.0 mm PA

10037362

Intervalo de preços
0,2349 € - 0,2058 €

Níveis de stock
73055 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.8 mm 6.4 mm PA

10037423

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,095 €

Níveis de stock
37431 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111581

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111567

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    7.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111604

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
8568 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111697

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
53303 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 44.0 mm 35.0 mm PA

10111734

Intervalo de preços
0,2987 € - 0,2605 €

Níveis de stock
10928 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 9.7 mm 11.1 mm PA

10037614

Intervalo de preços
0,1142 € - 0,108 €

Níveis de stock
5828 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 26.7 mm 11.1 mm PA

10037652

Intervalo de preços
0,1545 € - 0,136 €

Níveis de stock
1805 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037713

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 11.1 mm PA

10037201

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
796 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 9.7 mm 11.1 mm PA

10037232

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
3990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 18.8 mm 11.1 mm PA

10037256

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
718 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 26.7 mm 11.1 mm PA

10037270

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
9061 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 11.1 mm PA

10037591

Intervalo de preços
0,1142 € - 0,108 €

Níveis de stock
1151 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 18.8 mm 11.1 mm PA

10037638

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
5890 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 11.1 mm PA

10037171

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
1103 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 9.7 mm 11.1 mm PA

10037218

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
66539 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 18.8 mm 11.1 mm PA

10037294

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
57976 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 26.7 mm 11.1 mm PA

10037317

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,116 €

Níveis de stock
3776 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 21.6 mm 19.1 mm PA

10038154

Intervalo de preços
0,21 € - 0,1837 €

Níveis de stock
10196 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 9.7 mm 11.1 mm PA

10037607

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,093 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 26.7 mm 11.1 mm PA

10037645

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,118 €

Níveis de stock
3896 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037669

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
80947 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 19.1 mm 11.3 mm PA

10037706

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 11.1 mm PA

10037195

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 9.7 mm 11.1 mm PA

10037225

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
72866 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 18.8 mm 11.1 mm PA

10037249

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
7754 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 26.7 mm 11.1 mm PA

10037263

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 11.1 mm PA

10037584

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,093 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 18.8 mm 11.1 mm PA

10037621

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
48996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
8501 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037683

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 11.1 mm PA

10037164

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
33410 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 9.7 mm 11.1 mm PA

10037188

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
81335 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 18.8 mm 11.1 mm PA

10037287

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
19424 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 26.7 mm 11.1 mm PA

10037300

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,101 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 12.7 mm 19.1 mm PA

10038130

Intervalo de preços
0,21 € - 0,1837 €

Níveis de stock
69198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 11.2 mm 11.1 mm PA

10037775

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 28.2 mm 11.1 mm PA

10037812

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037461

Intervalo de preços
0,221 € - 0,192 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Intervalo de preços
0,3067 € - 0,2666 €

Níveis de stock
3830 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.6 mm 10.2 mm PA

10037331

Intervalo de preços
0,2943 € - 0,257 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 12.0 mm 12.0 mm PA

10037379

Intervalo de preços
0,2943 € - 0,257 €

Níveis de stock
33986 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Intervalo de preços
0,1575 € - 0,1498 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111598

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111574

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    7.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

10111666

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,2128 €

Níveis de stock
33479 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

10111703

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2447 €

Níveis de stock
62894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Intervalo de preços
0,4435 € - 0,3993 €

Níveis de stock
1355 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 18.5 mm 22.5 mm PA

10363140

Intervalo de preços
0,3877 € - 0,3689 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Material
    PA
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm