I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCA-30A-01 | 0,2915 € - 0,3164 € | 30426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
A scatto
|
|
0,4711 € - 0,5126 € | 12402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Alluminio
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adesivo
|
||
0,7143 € - 0,7143 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Alluminio
|
2 in
50.8 mm
|
Adesivo
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Adesivo
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Adesivo
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Adesivo
|
||
1,2311 € - 1,2311 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Adesivo
|
||
0,2438 € - 0,279 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
TFCCA-25-19 | 0,4983 € - 0,5245 € | 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
A scatto
|
|
0,8538 € - 0,8538 € | 11056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
A scatto
|
||
0,514 € - 0,5582 € | 15231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
A scatto
|
||
0,5071 € - 0,5471 € | 2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Alluminio
|
1 in
25.4 mm
|
Adesivo
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vite
|
||
0,1285 € - 0,1285 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Vite
|
||
0,5074 € - 0,5581 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vite
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
0,4333 € - 0,4561 € | Richiedi il lead time qui |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
A scatto
|
||
0,6324 € - 0,6324 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
A scatto
|
||
0,3806 € - 0,4104 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
A scatto
|
||
0,4711 € - 0,5126 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Alluminio
|
0.5 in
12.7 mm
|
Adesivo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.