I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0902 € - 1,0902 € | 688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adesivo
|
||
2,4655 € - 2,4655 € | Richiedi il lead time qui |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adesivo
|
||
0,1666 € - 0,1883 € | 21112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Vite
|
||
0,4023 € - 0,4348 € | 5842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Vite
|
||
0,9575 € - 0,9575 € | 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
3.087 in
78.4 mm
|
Adesivo
|
||
0,4822 € - 0,5195 € | 9399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Adesivo
|
||
1,741 € - 1,741 € | 1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | Richiedi il lead time qui |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adesivo
|
||
1,2537 € - 1,2537 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Adesivo
|
||
4,6706 € - 4,6706 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adesivo
|
||
0,3251 € - 0,3522 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Adesivo
|
||
0,6093 € - 0,6093 € | 3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Adesivo
|
||
1,0929 € - 1,0929 € | 20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | Richiedi il lead time qui |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Adesivo
|
||
3,766 € - 4,064 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adesivo
|
||
RDAFCC-50 | 0,2208 € - 0,2519 € | 18244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Vite
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.