Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,20 € - 97,601 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Support Rail
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
634,79 € - 746,81 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
853,09 € - 1.003,64 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
1.695,15 € - 1.994,29 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
2.324,09 € - 2.734,22 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
3.791,79 € - 4.460,93 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
1.230,50 € - 1.447,65 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
1.534,53 € - 1.805,33 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
2.753,99 € - 3.239,99 € | Richiedi il lead time qui |
2700.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
3.969,98 € - 4.670,56 € | Richiedi il lead time qui |
3900.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
5.490,10 € - 6.458,94 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
196,89 € - 262,514 € | Richiedi il lead time qui |
1350.0
|
Acciaio
|
Shaft & Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
112,30 € - 149,73 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
193,45 € - 257,93 € | Richiedi il lead time qui |
840.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
281,81 € - 375,74 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
389,44 € - 519,25 € | Richiedi il lead time qui |
1680.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
553,85 € - 738,47 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
715,28 € - 953,71 € | Richiedi il lead time qui |
3120.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
688,37 € - 917,83 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
987,50 € - 1.097,22 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio inossidabile
|
Shaft & Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.