As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.
A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.
Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.
A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Altura da flange | Diâmetro exterior da flange | Altura da base | Diâmetro interior | Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | Diâmetro externo da base | Comprar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2996 € - 0,3153 € | 996 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
M3.5
|
0.291 in
7.4 mm
|
||||
0,2449 € - 0,2578 € | Em produção |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,1658 € - 0,1746 € | Em produção |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
||||
0,1155 € - 0,1216 € | 4498 Em stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1658 € - 0,1746 € | 15727 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,2015 € - 0,2121 € | 5960 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,2015 € - 0,2121 € | Em produção |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,1406 € - 0,1479 € | 278 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||||
0,1498 € - 0,1575 € | Em produção |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.425 in
10.8 mm
|
||||
0,145 € - 0,1525 € | 47406 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5/32
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
0,1406 € - 0,1479 € | 10515 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,1471 € - 0,1548 € | 3645 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
0,2014 € - 0,2121 € | 3 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
||||
0,1853 € - 0,195 € | Em produção |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||
0,5438 € - 0,5724 € | Em produção |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,2654 € - 0,2794 € | Em produção |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,2667 € - 0,2807 € | Em produção |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
M4
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||
0,1862 € - 0,196 € | 10209 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||
10185971 | 0,3304 € - 0,3477 € | 1951 Em stock |
0.122 in
3.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|||
0,0729 € - 0,0768 € | 8304 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar