Meniu Caută

Ajustoare de precizie - cu cap înclinat

În producție

Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.

  • Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării.
  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Folosite în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material d2 d3 h1 Cumpără
302,423 RON - 403,1976 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
9.0
M20x1.0
43.0
302,3233 RON - 403,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
6.6
M20x1.0
31.0
359,4737 RON - 479,265 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
M16
58.0
Oțel
17.5
M40x1.5
53.0
284,7539 RON - 379,6386 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
M12
45.0
Oțel
13.5
M30x1.5
41.0
250,763 RON - 334,3675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M6
32.0
Oțel
6.6
M20x1.0
43.0
477,318 RON - 636,4412 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M30
70.0
Oțel
33.0
M50x1.5
83.0
291,243 RON - 388,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M10
45.0
Oțel
11.0
M30x1.5
54.0
242,677 RON - 323,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M4
25.0
Oțel
4.5
M15x1.0
35.0
Solicitați termenul de livrare aici
80.0
M30
70.0
Oțel
33.0
M50x1.5
123.0
Solicitați termenul de livrare aici
80.0
M20
70.0
Oțel
22.0
M50x1.5
123.0
331,672 RON - 442,2296 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0
M10
32.0
Oțel
11.0
M20x1.0
63.0
372,152 RON - 496,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M12
45.0
Oțel
13.5
M30x1.5
79.0
303,9704 RON - 405,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M5
25.0
Oțel inoxidabil
5.5
M15x1.0
26.0
281,9089 RON - 375,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
M8
32.0
Oțel
9.0
M20x1.0
37.0
457,8024 RON - 610,3866 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0
M24
70.0
Oțel
33.0
M50x1.5
71.0
374,0983 RON - 498,781 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
13.5
M30x1.5
48.0
447,321 RON - 596,411 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
26.0
M40x1.5
62.0
404,9445 RON - 539,9094 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M30
70.0
Oțel
33.0
M50x1.5
60.0
290,7435 RON - 387,6746 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
M10
32.0
Oțel
11.0
M20x1.0
31.0
271,4271 RON - 361,8696 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M6
25.0
Oțel
6.6
M15x1.0
26.0
  • din 6