Meniu Caută

Ajustoare de precizie - cu cap înclinat

În producție

Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.

  • Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării.
  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Folosite în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material d2 d3 h1 Cumpără
284,7539 RON - 379,6386 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
M10
45.0
Oțel
11.0
M30x1.5
41.0
250,763 RON - 334,3675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M8
32.0
Oțel
9.0
M20x1.0
43.0
331,672 RON - 442,2296 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0
M8
32.0
Oțel
9.0
M20x1.0
63.0
286,6506 RON - 382,1842 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
6.6
M15x1.0
26.0
242,677 RON - 323,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M5
25.0
Oțel
5.5
M15x1.0
35.0
291,243 RON - 388,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M12
45.0
Oțel
13.5
M30x1.5
54.0
347,894 RON - 463,8419 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0
M20
58.0
Oțel
26.0
M40x1.5
70.0
477,318 RON - 636,4412 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M24
70.0
Oțel
26.0
M50x1.5
83.0
299,329 RON - 399,1047 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M5
25.0
Oțel
5.5
M15x1.0
50.0
250,763 RON - 334,3675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M10
32.0
Oțel
11.0
M20x1.0
43.0
291,243 RON - 388,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M16
45.0
Oțel
17.5
M30x1.5
54.0
477,318 RON - 636,4412 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M20
70.0
Oțel
22.0
M50x1.5
83.0
299,329 RON - 399,1047 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
25.0
Oțel
6.5
M15x1.0
50.0
306,217 RON - 408,2887 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M4
25.0
Oțel inoxidabil
4.5
M15x1.0
35.0
369,057 RON - 492,0428 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
13.5
M30x1.5
54.0
526,133 RON - 701,4779 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0
M20
58.0
Oțel inoxidabil
26.0
M40x1.5
70.0
526,133 RON - 701,4779 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
26.0
M40x1.5
70.0
376,893 RON - 502,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
6.5
M15x1.0
50.0
620,319 RON - 827,0591 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
17.5
M40x1.5
102.0
846,475 RON - 1 128,6337 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
22.0
M50x1.5
83.0
  • din 6