Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,94 TL - 2,94 TL | 13853 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,9108 TL - 2,9108 TL | 8818 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,1251 TL - 3,1251 TL | 2000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,722 TL - 3,722 TL | 4699 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,4463 TL - 3,4463 TL | 5295 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,7146 TL - 5,7146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,298 TL - 6,298 TL | 2999 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9373 TL - 1,9373 TL | 25000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,2044 TL - 12,751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,4872 TL - 6,4872 TL | 8392 Stokta |
|
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
34,7551 TL - 43,1275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
280,7286 TL - 280,7286 TL | 80 Stokta |
|
M6
|
Brown
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
97,0459 TL - 97,0459 TL | 1888 Stokta |
|
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,947 TL - 1,947 TL | 25656 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,9957 TL - 1,9957 TL | 21413 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,3267 TL - 2,3267 TL | 31353 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,1125 TL - 2,1125 TL | 900 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,94 TL - 2,94 TL | 10970 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,239 TL - 2,239 TL | 86013 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
4,0304 TL - 4,0304 TL | 4528 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.