Plastic Hose Clamps are designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings or other components with a patented interlocking design, preventing leaks and ensuring a secure connection.
They feature a push lock, which allows for easy installation and removal on most liquid, gas or vacuum lines and is removable and reusable. Resistant to various chemicals, oils, and solvents, making them ideal for use in harsh environments. Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Montaj Biçimi | W | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0844 TL - 18,0844 TL | 1068 Stokta |
25.0 - 28.0 mm
25.0 - 28.0 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 2031 Stokta |
35.0 - 38.5 mm
35.0 - 38.5 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
39,8487 TL - 39,8487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47.0 - 50.5 mm
47.0 - 50.5 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
68,5524 TL - 68,5524 TL | 106 Stokta |
60.0 - 65.0 mm
60.0 - 65.0 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | 240 Stokta |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 500 Stokta |
12.0 - 13.5 mm
12.0 - 13.5 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 6996 Stokta |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 100 Stokta |
12.8 - 15.0 mm
12.8 - 15.0 mm
|
White
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
16,8227 TL - 16,8227 TL | 12700 Stokta |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 211 Stokta |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
18,5049 TL - 18,5049 TL | 6191 Stokta |
27.0 - 30.0 mm
27.0 - 30.0 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 11446 Stokta |
35.0 - 38.5 mm
35.0 - 38.5 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 - 47.5 mm
11.0 - 47.5 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
43,5287 TL - 43,5287 TL | 1900 Stokta |
56.5 - 60.5 mm
56.5 - 60.5 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
70,1296 TL - 70,1296 TL | 3850 Stokta |
66.0 - 70.0 mm
66.0 - 70.0 mm
|
White
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
Grey
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 9638 Stokta |
6.6 - 8.0 mm
6.6 - 8.0 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
19,0306 TL - 19,0306 TL | 1230 Stokta |
12.8 - 15.0 mm
12.8 - 15.0 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 113 Stokta |
20.5 - 23.0 mm
20.5 - 23.0 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | 40777 Stokta |
29.5 - 32.5 mm
29.5 - 32.5 mm
|
Black
|
Quick Assembly
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.