Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 14,1326 - € 33,9359 | 150 Op voorraad |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
€ 107,0378 - € 245,8813 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
€ 7,5432 - € 15,8407 | 5300 Op voorraad |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 10,6508 - € 22,3668 | Vraag de levertijd aan hier |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 15,609 - € 32,779 | Vraag de levertijd aan hier |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 40,9649 - € 105,8718 | 10 Op voorraad |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 4,6897 - € 9,8485 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 21,4006 - € 55,1162 | 50 Op voorraad |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 11,0868 - € 21,2351 | 6 Op voorraad |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 31,2962 - € 60,0084 | 400 Op voorraad |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 73,0391 - € 73,0391 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 203,7384 - € 403,6212 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 9,4999 - € 10,5356 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 12,3841 - € 17,3378 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 13,8803 - € 27,4988 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 32,0091 - € 77,2053 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 8,0212 - € 16,8445 | 93 Op voorraad |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 55,5021 - € 60,7027 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
€ 1,2399 - € 2,974 | 180 Op voorraad |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 1,66 - € 2,1008 | 1364 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.