Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Cod Serie: SR5408
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Forță finală | Dimensiune filet corp | Lungime șurub | Tip blocare mâner | Diametru cap | Forță finală inițială | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,2607 RON - 44,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
39,7997 RON - 44,66 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blocare
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
51,8614 RON - 58,2278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
27,1892 RON - 31,5395 RON | 20 În stoc |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
32,0466 RON - 34,9257 RON | 3 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,2565 RON - 31,2565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
36,194 RON - 39,8955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
61,3481 RON - 61,3481 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.