Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - rozloženie zaťaženia

Na sklade

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Skupina SR: SR1963

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
93 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1617 € - 0,1617 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Biela
Polyamid
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,2426 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Natural
Polyamid
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,3751 € - 0,3751 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Čierna
Polyamid
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,177 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
5.1 mm
Biela
Polyamid
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
0,1868 € - 0,2565 € 500 Na sklade
6.0 mm
Grey
Polyamid
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0732 € - 0,1159 € 140 Na sklade
6.0 mm
Grey
Polyamid
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
10163665 0,1436 € - 0,1436 € 13000 Na sklade
3.1 mm
Biela
Polyamid
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,1757 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Čierna
Polyamid
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
5.1 mm
Čierna
Polyamid
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,4127 € - 0,4127 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Natural
Polyamid
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0402 € - 0,0641 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Grey
Polyamid
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0895 € - 0,1421 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Grey
Polyamid
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,0821 € - 0,1014 € 180 Na sklade
4.8 mm
Natural
Polyamid
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,0868 € - 0,1072 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
Natural
Polyamid
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0643 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
Polyamid
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0339 € - 0,0419 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
Natural
Polyamid
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0868 € - 0,1072 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
Polyamid
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,077 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
Natural
Polyamid
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
0,0868 € - 0,1072 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Natural
Polyamid
2.8 mm
15.8 mm
2.4 - 6.4 mm
0,0603 € - 0,0744 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Natural
Polyamid
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
  • z/zo 5
N/A Zatlačovacie spony 4.0 mm 7.1 mm (PT)

10163641

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 7.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
N/A Zatlačovacie spony 1.0 mm 9.5 mm (PT)

10163740

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 9.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 6.4 mm (PT)

10163849

Cenové rozpätie
0,3332 € - 0,3332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.3 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
Zatláčací nit 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Polyamid Biela

10119457

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zatláčací nit 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Polyamid Biela

10119518

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatláčací nit 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Polyamid Biela

10119594

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A Zatlačovacie spony 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10163634

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Zatlačovacie spony 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163696

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 3.6 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
N/A Rozloženie 7.1 mm 12.7 mm (PT)

10163689

Cenové rozpätie
0,0661 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.1 - 12.7 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Zatlačovacie spony 4.1 mm 5.1 mm (PT)

10163771

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.1 - 5.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Rozloženie 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10316351

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
  • Priemer hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10119440

Cenové rozpätie
0,4699 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 12.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10119549

Cenové rozpätie
0,0961 € - 0,0606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
N/A Rozloženie 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183960

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Zatlačovacie spony 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10163627

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Zatlačovacie spony 7.1 mm 12.7 mm (PT)

10163672

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.1 - 12.7 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.3 mm 3.0 mm (PT)

10163726

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 3.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163764

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Zatlačovacie spony 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10316399

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10119426

Cenové rozpätie
0,2608 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 8.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10119525

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10119600

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A Zatlačovacie spony 5.1 mm 6.1 mm (PT)

10163795

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.1 - 6.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Rozloženie 2.5 mm 4.1 mm (PT)

10163825

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066614

Cenové rozpätie
0,0961 € - 0,0606 €

Úroveň zásob
15650 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zatláčací nit 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Polyamid Biela

10119419

Cenové rozpätie
0,2608 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 8.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Zatláčací nit 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Polyamid Šedá

10119488

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Zatláčací nit 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Polyamid Biela

10119556

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,0732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
N/A Rozloženie 4.1 mm 5.1 mm (PT)

10163788

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.1 - 5.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Zatlačovacie spony 2.5 mm 4.1 mm (PT)

10163818

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatláčací nit 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10066546

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
N/A Rozloženie 1.0 mm 4.0 mm (PT)

10119471

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Zatláčací nit 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Polyamid Biela

10119532

Cenové rozpätie
0,0961 € - 0,0606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
N/A Zatlačovacie spony 4.0 mm 7.1 mm (PT)

10021859

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
525 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 7.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
N/A Rozloženie 5.1 mm 6.1 mm (PT)

10163801

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.1 - 6.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Zatlačovacie spony 1.5 mm 6.4 mm (PT)

10163832

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,3068 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.3 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
Zatláčací nit 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Polyamid Biela

10119433

Cenové rozpätie
0,4699 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 12.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Zatláčací nit 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

10119495

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Zatláčací nit 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Polyamid Biela

10119570

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
N/A Zatlačovacie spony 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163658

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163702

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 3.6 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
N/A Zatlačovacie spony 1.0 mm 9.5 mm (PT)

10163733

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 9.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A Zatlačovacie spony 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10316375

Cenové rozpätie
0,3751 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 6.1 mm 7.1 mm (PT)

10316368

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.1 - 7.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10119464

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10119563

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,0732 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163665

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Zatlačovacie spony 1.3 mm 3.0 mm (PT)

10163719

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 3.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
N/A Zatlačovacie spony 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163757

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Zatlačovacie spony 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10316382

Cenové rozpätie
0,4127 € - 0,4127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10119501

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
N/A Rozloženie 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10119587

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
N/A Rozloženie 9.5 mm 12.7 mm (PT)

10406922

Cenové rozpätie
0,1014 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.5 - 12.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
N/A Rozloženie 3.2 mm 7.9 mm (PT)

10406953

Cenové rozpätie
0,1072 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 7.9 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
N/A Rozloženie 2.4 mm 7.9 mm (PT)

10406939

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 7.9 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
N/A Rozloženie 3.2 mm 7.9 mm (PT)

10406885

Cenové rozpätie
0,0419 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 7.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
N/A Rozloženie 2.4 mm 7.9 mm (PT)

10406861

Cenové rozpätie
0,1072 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.3 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 7.9 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Rozloženie 3.6 mm 14 mm (PT)

10406946

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.6 - 14 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
N/A Rozloženie 2.4 mm 6.4 mm (PT)

10406854

Cenové rozpätie
0,1072 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.8 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Rozloženie 5.5 mm 9.7 mm (PT)

10406892

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.5 - 9.7 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
N/A Rozloženie 7.9 mm 11.2 mm (PT)

10406908

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,0992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.9 - 11.2 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
N/A Rozloženie 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406977

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A Rozloženie 2.0 mm 9.5 mm (PT)

10406915

Cenové rozpätie
0,1002 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 9.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A Rozloženie 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183977

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066461

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 4.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066508

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.0 mm 4.0 mm (PT)

10066553

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
5750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10066591

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
N/A Rozloženie 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10066645

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 6.5 mm (PT)

10183984

Cenové rozpätie
0,3472 € - 0,2608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 6.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066478

Cenové rozpätie
0,4322 € - 0,311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 4.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066515

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066560

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066607

Cenové rozpätie
0,0961 € - 0,0606 €

Úroveň zásob
11750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
N/A Rozloženie 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10066652

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10066447

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 8.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066485

Cenové rozpätie
0,4699 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 12.0 mm
  • Priemer hlavy
    18 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 9.5 mm (PT)

10066522

Cenové rozpätie
0,5313 € - 0,3973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 9.5 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066577

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
N/A Rozloženie 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066621

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,0732 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066669

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10066454

Cenové rozpätie
0,2608 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 8.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066492

Cenové rozpätie
0,4699 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 12.0 mm
  • Priemer hlavy
    18 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 9.5 mm (PT)

10066539

Cenové rozpätie
0,5313 € - 0,3973 €

Úroveň zásob
18750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 9.5 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10066584

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
N/A Rozloženie 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066638

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,0732 €

Úroveň zásob
11250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066676

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A Rozloženie 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406960

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10183991

Cenové rozpätie
0,5827 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 5.5 mm 7.9 mm (PT)

10406878

Cenové rozpätie
0,0834 € - 0,0624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.5 - 7.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
N/A Rozloženie 2.36 mm 2.4 mm (PT)

10365328

Cenové rozpätie
0,0602 € - 0,0451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.36 - 2.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Rozloženie
  • Druh nitovania
    Zásuvné
N/A Rozloženie 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066430

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066423

Cenové rozpätie
0,3235 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm