Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333,6102 Kč - 476,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
476,3453 Kč - 680,4589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange
|
||
558,6647 Kč - 797,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
689,3648 Kč - 984,9444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
832,822 Kč - 1 189,7801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
586,3452 Kč - 837,636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
4 495,7946 Kč - 6 422,5981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Square Flange
|
||
717,286 Kč - 1 024,6599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
336,7393 Kč - 481,1593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
1 056,9137 Kč - 1 509,9111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
428,6867 Kč - 612,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
866,0386 Kč - 1 237,198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
597,8988 Kč - 854,2443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
2 087,8318 Kč - 2 982,5137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Circular Flange
|
||
3 976,1233 Kč - 5 680,2793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
653,7412 Kč - 933,916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Circular Flange
|
||
1 255,2505 Kč - 1 793,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
563,7194 Kč - 805,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
888,183 Kč - 1 268,9704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
732,4501 Kč - 1 046,3229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.