Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7709 Kč - 2,8168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
1,9103 Kč - 3,0259 Kč | 125 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||
1,8267 Kč - 2,8865 Kč | 460 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
2,8446 Kč - 3,9742 Kč | 72 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
3,0538 Kč - 3,9462 Kč | 145 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||
2,733 Kč - 3,8068 Kč | 3800 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
2,7888 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
1,9103 Kč - 2,6494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
1,9103 Kč - 3,0259 Kč | 50 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
5,7033 Kč - 7,3348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||
2,8446 Kč - 3,9742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
8,548 Kč - 10,6955 Kč | 500 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 425 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2.6
|
0.154 in
3.9 mm
|
||||
2,6494 Kč - 3,6674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
2,7888 Kč - 3,9044 Kč | 2848 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,9469 Kč - 1,1692 Kč | 217 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
9,5581 Kč - 13,5383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
0,9357 Kč - 1,1551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
10184080 | 3,899 Kč - 4,8738 Kč | 108020 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,8411 Kč - 1,0383 Kč | 5500 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku