Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3899 zł - 0,3899 zł | 800 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,386 zł - 0,386 zł | 440 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
10052747 | 0,4144 zł - 0,4144 zł | 74 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,457 zł - 0,457 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7579 zł - 0,7579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8352 zł - 0,8352 zł | 1700 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2569 zł - 0,2569 zł | 250 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6902 zł - 1,6911 zł | 900 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8603 zł - 0,8603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
4,6094 zł - 5,7198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
37,2319 zł - 37,2319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
12,8708 zł - 12,8708 zł | 25 Na stanie |
|
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2582 zł - 0,2582 zł | 4524 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3085 zł - 0,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2801 zł - 0,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3899 zł - 0,3899 zł | 180 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2969 zł - 0,2969 zł | 500 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,5345 zł - 0,5345 zł | 400 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.