Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5633 zł - 0,5633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6734 zł - 0,6734 zł | 60 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
4,6094 zł - 5,7198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.2
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,7702 zł - 8,2505 zł | 1225 Na stanie |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
31,6959 zł - 31,6959 zł | 6 Na stanie |
|
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
10049235 | 0,1562 zł - 0,1562 zł | 4410 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
0,2711 zł - 0,2711 zł | 290 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2788 zł - 0,2788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2737 zł - 0,2737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,5035 zł - 0,5035 zł | 550 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3034 zł - 0,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4041 zł - 0,4041 zł | 650 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3873 zł - 0,3873 zł | 90 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4157 zł - 0,4157 zł | 300 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6553 zł - 0,6553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4364 zł - 0,4364 zł | 42 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7036 zł - 0,7036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1368 zł - 0,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | 648 Na stanie |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1613 zł - 0,1613 zł | 58 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.