Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | Kolor | d2 | d3 | d4 | h | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3946 zł - 0,9668 zł | 2517 Na stanie |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Niebieski
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4434 zł - 1,0864 zł | 4059 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Niebieski
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4874 zł - 1,1941 zł | 2989 Na stanie |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Niebieski
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6721 zł - 1,6467 zł | 680 Na stanie |
1.799 in
45.7 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
Niebieski
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9719 zł - 2,3812 zł | 15600 Na stanie |
2.016 in
51.2 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
Niebieski
|
2.146 in
54.5 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2.083 in
52.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1992 zł - 2,9381 zł | 13902 Na stanie |
2.13 in
54.1 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Niebieski
|
2.425 in
61.6 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,4641 zł - 3,5872 zł | 625 Na stanie |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Niebieski
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,8267 zł - 4,4755 zł | 400 Na stanie |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
Niebieski
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,1056 zł - 5,1587 zł | 5704 Na stanie |
3.091 in
78.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Niebieski
|
3.366 in
85.5 mm
|
3.004 in
76.3 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,5558 zł - 8,7118 zł | 59 Na stanie |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Niebieski
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,9602 zł - 9,7026 zł | 80 Na stanie |
4.217 in
107.1 mm
|
4.874 in
123.8 mm
|
Niebieski
|
4.445 in
112.9 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.378 in
111.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
8,283 zł - 8,283 zł | 25 Na stanie |
6.012 in
152.7 mm
|
6.622 in
168.2 mm
|
Niebieski
|
6.181 in
157.0 mm
|
5.921 in
150.4 mm
|
6.098 in
154.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,028 zł - 17,2187 zł | 40 Na stanie |
7.051 in
179.1 mm
|
7.63 in
193.8 mm
|
Niebieski
|
7.118 in
180.8 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
7,4742 zł - 7,4742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.15 in
207.0 mm
|
8.752 in
222.3 mm
|
Niebieski
|
4.768 in
121.1 mm
|
8.051 in
204.5 mm
|
8.248 in
209.5 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
27,7635 zł - 27,7635 zł | 2 Na stanie |
10.791 in
274.1 mm
|
11.598 in
294.6 mm
|
Niebieski
|
11.098 in
281.9 mm
|
10.551 in
268.0 mm
|
10.909 in
277.1 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
||
6,0658 zł - 14,8614 zł | 335 Na stanie |
5.984 in
152.0 mm
|
|
Czarny
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,1464 zł - 0,3587 zł | 22658 Na stanie |
0.429 in
10.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
0,7209 zł - 1,7662 zł | 950 Na stanie |
1.78 in
45.2 mm
|
2.102 in
53.4 mm
|
Czerwony
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,1561 zł - 0,3826 zł | 39123 Na stanie |
0.476 in
12.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Czerwony
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,6674 zł - 3,6674 zł | 260 Na stanie |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czerwony
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.