Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material | Finalizare | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5951 RON - 16,5152 RON | 67 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie cu fante
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
11,109 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
10,9438 RON - 16,5152 RON | 3 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
11,109 RON - 16,5152 RON | 433 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
11,1286 RON - 16,5152 RON | 36 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
11,2266 RON - 19,3207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie pătrată de 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
|
|||
11,1088 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
21,8586 RON - 39,1126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
15,5392 RON - 21,755 RON | 225 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
9,1885 RON - 13,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
50 În stoc |
Universale
|
Oțel inoxidabil
|
Mată
|
Cheie feroviară
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
9,1885 RON - 13,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
11,1086 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
15,5392 RON - 21,755 RON | 1 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
5,5448 RON - 5,5448 RON | 546 În stoc |
|
Poliamidă
|
Poliamidă
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|
||
8,438 RON - 8,438 RON | 41 În stoc |
|
Aliaj de zinc
|
Poliamidă
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.