Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,955 Kč - 4,955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
4,0344 Kč - 4,603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
3,7231 Kč - 3,7231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,0344 Kč - 4,6166 Kč | 4300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,63 Kč - 5,5643 Kč | 2800 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,63 Kč - 5,5643 Kč | 800 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1096 Kč - 4,3507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
3,3605 Kč - 4,6853 Kč | 20 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
3,7951 Kč - 3,9557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5/32
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,6714 Kč - 5,7033 Kč | 725 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,6156 Kč - 5,7033 Kč | 327 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
3,6953 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
1,9103 Kč - 2,0219 Kč | 1600 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
3,6953 Kč - 4,5319 Kč | 853 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
3,765 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
4,9502 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 1550 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 80 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
4,5319 Kč - 4,5319 Kč | 10 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.