Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2952 € - 2,8632 € | 875 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
0,3027 € - 0,6692 € | 3327 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,2974 € - 0,6574 € | 653 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,7728 € - 8,34 € | 35 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
0,146 € - 0,3228 € | 15883 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
1,1015 € - 2,4345 € | 200 En stock |
No
|
Rojo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
||
1,866 € - 4,125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,2102 € - 0,4647 € | 4151 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,9413 € - 2,0793 € | 169 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.067 in
77.9 mm
|
||
10103265 | 0,93 € - 0,9795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Rojo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
0,3548 € - 0,3734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Negro
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,7423 € - 0,7816 € | 1258 En stock |
No
|
Negro
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
||
151,26 € - 159,23 € | 14 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
||
10103166 | 0,3298 € - 0,3471 € | 1375 En stock |
No
|
Negro
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
0,3616 € - 0,7988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
1,7212 € - 1,8122 € | 499 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
6,36 € - 14,06 € | 178 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,085 € - 0,1879 € | 38927 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
16,1765 € - 17,023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
||
1,9316 € - 4,27 € | 75 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.