Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Cod Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | M1 | H | Clapetă | M2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7503 RON - 0,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,4375 RON - 1,7387 RON | 400 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
1,4101 RON - 1,6565 RON | 80 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,1489 RON - 3,1489 RON | 480 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
4,6686 RON - 5,5996 RON | 70 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
8,1872 RON - 9,7753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
13,5267 RON - 13,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
21,2895 RON - 25,3694 RON | 10 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
75,9303 RON - 90,2921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
EPDM
|
3.252 in
82.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
4 in
101.6 mm
|
||
9,1866 RON - 11,0759 RON | 46 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,4531 RON - 0,4531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Silicon
|
0.031 in
0.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
Without Tab
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,4723 RON - 0,4723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
EPDM
|
0.031 in
0.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
Without Tab
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
236,7311 RON - 288,3872 RON | 2 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
0,7776 RON - 0,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
16,7304 RON - 19,9615 RON | 200 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
46,4125 RON - 46,4125 RON | 13 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
2.437 in
61.9 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Without Tab
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
6,1199 RON - 7,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
EPDM
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
13,3624 RON - 15,9089 RON | 369 În stoc |
Negru
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,3299 RON - 0,3299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
EPDM
|
0.024 in
0.6 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
Without Tab
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
91,7422 RON - 91,7422 RON | 8 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.