Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Cod Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | M1 | H | Clapetă | M2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,6234 RON - 44,5916 RON | 100 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
0,9337 RON - 0,9337 RON | 299 În stoc |
Roz
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
1,0912 RON - 1,0912 RON | 500 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
1,5881 RON - 1,5881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Portocaliu
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
4,915 RON - 4,915 RON | 200 În stoc |
Albastru
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
1,1869 RON - 1,1869 RON | 446 În stoc |
Roșu
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Without Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,7594 RON - 13,7594 RON | 200 În stoc |
Verde
|
Silicon
|
0.906 in
23.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
20,9746 RON - 20,9746 RON | 200 În stoc |
Albastru
|
Silicon
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
1,0967 RON - 1,0967 RON | 67 În stoc |
Galben
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
1,8345 RON - 2,2316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Portocaliu
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
1,8893 RON - 2,2589 RON | 60 În stoc |
Mov
|
Silicon
|
|
|
Without Tab
|
|
||
0,6681 RON - 0,8215 RON | 75 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,5572 RON - 0,5572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Silicon
|
0.02 in
0.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
26,9986 RON - 26,9986 RON | 113 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,5749 RON - 0,5749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Silicon
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,0993 RON - 1,0993 RON | 6000 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
2,1768 RON - 2,6013 RON | 4712 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,6675 RON - 6,6675 RON | 900 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
0.937 in
23.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
0,4312 RON - 0,4312 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0556 RON - 1,0556 RON | 3606 În stoc |
Natural
|
Silicon
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.