Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.
L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.
Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.
La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno flangia | Altezza base | Diametro interno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro esterno base | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0352 € - 0,0435 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,0309 € - 0,0382 € | In produzione |
0.043 in
1.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
0,0392 € - 0,0484 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,0422 € - 0,0521 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||
0,041 € - 0,0506 € | 968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0398 € - 0,0491 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,189 € - 0,2333 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1/2. M13
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,0404 € - 0,0499 € | 17892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||
0,0666 € - 0,089 € | 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||
0,0717 € - 0,0886 € | In produzione |
0.075 in
1.9 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,0476 € - 0,0588 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||
0,0466 € - 0,0575 € | In produzione |
0.185 in
4.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
0,1007 € - 0,1409 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,1094 € - 0,1519 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
0,1122 € - 0,1561 € | 3316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
0,118 € - 0,1644 € | 19913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,1351 € - 0,1741 € | 2249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,1658 € - 0,2141 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||
0,1801 € - 0,2059 € | 3533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.398 in
10.1 mm
|
||||
0,0224 € - 0,0418 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare