Rotilele industriale sunt ideale pentru aplicații grele sau industrii cum ar fi: automobile, inginerie, producție și altele. Concepute pentru a suporta sarcini grele, aceste roți pot fi utilizate pe articole cum ar fi cărucioare, rafturi de depozitare, linii de remorcare, echipamente de întreținere, camioane cu platformă și altele. Oferta noastră include opțiuni de tip gaură, șurub filetat, placă fixă și placă pivotantă - fabricate într-o varietate de culori și materiale, inclusiv cauciuc, nailon, fontă și poliuretan. O varietate de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
38,5675 RON - 90,7713 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
806,3452 RON - 2 585,8663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
24,3837 RON - 57,2557 RON | 32 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
42,5516 RON - 97,8933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
316,6044 RON - 991,7817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
31,0649 RON - 73,0359 RON | 6 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
75,8344 RON - 178,0515 RON | 14 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
29,8874 RON - 68,7068 RON | 1 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
250,737 RON - 529,2667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
17,9489 RON - 42,1737 RON | 2 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
677,9373 RON - 2 174,0437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
42,6064 RON - 100,1277 RON | 48 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
68,6056 RON - 161,154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
58,4194 RON - 137,4138 RON | 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
55,7224 RON - 130,8503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
156,2143 RON - 366,9955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
62,3214 RON - 131,4089 RON | 10 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
100,6014 RON - 212,405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
359,9638 RON - 1 154,3322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
111,746 RON - 235,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.