Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.
L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.
Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.
La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno flangia | Altezza base | Diametro interno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro esterno base | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1093 € - 0,1519 € | 24018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
0,1173 € - 0,1519 € | 921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
0,1093 € - 0,1741 € | 6645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,1464 € - 0,1906 € | 50650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||
0,0733 € - 0,1023 € | 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
0,1311 € - 0,1699 € | 1317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
0,3109 € - 0,3869 € | 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
0,1196 € - 0,1547 € | 11511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||
0,163 € - 0,2114 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
0,0876 € - 0,0876 € | 33714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||||
0,0662 € - 0,0715 € | 66151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
0,1007 € - 0,1409 € | 1119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
0,1923 € - 0,2194 € | In produzione |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,1923 € - 0,2194 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,153 € - 0,1761 € | 4150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,0733 € - 0,0782 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
MNI-2-6 | 0,153 € - 0,1761 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,153 € - 0,1761 € | 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,153 € - 0,1761 € | 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
0,2059 € - 0,2357 € | 18496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare