I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5106 € - 10,6034 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
7,5542 € - 9,0644 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,1545 € - 10,203 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,1371 € - 13,9283 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
6,1409 € - 7,043 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,0906 € - 8,2874 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,066 € - 7,5859 € | 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
8,0915 € - 9,3822 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
1220828 | 9,0082 € - 10,5844 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
8,5042 € - 10,6396 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
15,9835 € - 17,761 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Senza elemento di blocco
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
13,6797 € - 15,2012 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
13,7348 € - 13,7348 € | Richiedi il lead time qui |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Rest Position
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
7,8308 € - 8,1558 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
6,1489 € - 7,6965 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,501 € - 8,12 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,4793 € - 10,5844 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,2318 € - 7,7794 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
8,7466 € - 10,9298 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,1371 € - 13,9283 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.