I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6578 € - 6,8504 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,6078 € - 7,6078 € | 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,4288 € - 10,5015 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,5772 € - 8,2353 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,1548 € - 9,7968 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,6157 € - 7,6965 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,2053 € - 7,7666 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
9,0398 € - 10,5844 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,1903 € - 7,7379 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
1220785 | 8,0091 € - 10,0048 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|
11,6632 € - 13,8315 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,0776 € - 6,9365 € | 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,1556 € - 7,705 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,6499 € - 10,8054 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,1706 € - 7,72 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,951 € - 6,7845 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,2318 € - 7,7794 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,3921 € - 7,9801 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,5106 € - 10,6034 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
7,6603 € - 9,0644 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.