Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6735 zł - 0,6735 zł | 6500 Na stanie |
0.228 in
5.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | 4200 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,9104 zł - 1,9104 zł | 3250 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.098 - 0.394 in
2.5 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,9382 zł - 1,9382 zł | 3100 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Typ 2
|
||
4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Typ 2
|
||
4,1973 zł - 4,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Typ 2
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | 223 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Typ 1
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Typ 1
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
Typ 1
|
||
3,249 zł - 3,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Typ 1
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | 1200 Na stanie |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,3874 zł - 1,3874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | 75 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,5229 zł - 0,5229 zł | 158 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Typ 1
|
||
0,4253 zł - 0,4253 zł | 133 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Typ 1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.