Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4873 RON - 0,4873 RON | 800 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4832 RON - 0,4832 RON | 440 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5161 RON - 0,5161 RON | 74 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5695 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5695 RON - 0,5695 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9447 RON - 0,9447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9638 RON - 0,9638 RON | 1700 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3189 RON - 0,3189 RON | 250 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7393 RON - 2,5694 RON | 900 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,8899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,1478 RON - 6,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
32,475 RON - 36,9109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,8186 RON - 12,7736 RON | 25 În stoc |
|
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3231 RON - 0,3231 RON | 4524 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3299 RON - 0,3299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3833 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3491 RON - 0,3491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | 180 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3696 RON - 0,3696 RON | 500 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6681 RON - 0,6681 RON | 400 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.