Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,45 € - 60,64 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
112,45 € - 160,64 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
51,23 € - 73,19 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
65,82 € - 94,03 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Square Flange
|
||
87,46 € - 124,94 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
173,37 € - 247,67 € | Richiedi il lead time qui |
11.0.
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
18,59 € - 26,56 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
13,76 € - 19,65 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
18,60 € - 26,57 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
22,26 € - 31,80 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
27,57 € - 39,39 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
32,56 € - 46,52 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
40,80 € - 58,29 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
29,61 € - 42,30 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
36,97 € - 52,82 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
44,68 € - 63,83 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
15,52 € - 22,17 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
61,94 € - 88,49 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
31,07 € - 44,39 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
31,02 € - 44,32 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Circular Flange
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.