Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7114 - € 0,742 | 2242 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,8453 - € 0,8817 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,0373 - € 1,3196 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Transparant
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,4549 - € 1,8478 | 389 Op voorraad |
M6
|
Transparant
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,0224 - € 2,5607 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Transparant
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,9496 - € 2,0369 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,6189 - € 2,7207 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 3,812 - € 3,972 | 10 Op voorraad |
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 4,4812 - € 4,6558 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 5,7034 - € 7,784 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,6822 - € 9,821 | 138 Op voorraad |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 13,2838 - € 16,8048 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0972 - € 0,1079 | 4195 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1056 - € 0,1172 | 3896 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1629 - € 0,1818 | 1353 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1219 - € 0,1355 | 35075 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,2007 - € 0,224 | 22 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,3055 - € 0,32 | 1635 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,387 - € 0,4321 | 3250 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4437 - € 0,4932 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.