Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5293 Kč - 0,6535 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
0,9717 Kč - 1,1994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||||
0,8034 Kč - 0,9918 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.043 in
1.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
0,6956 Kč - 0,8587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||
0,9035 Kč - 1,1154 Kč | 1000 Skladem |
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#4. M3
|
0.154 in
3.9 mm
|
||||
0,6634 Kč - 0,819 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,5293 Kč - 0,6535 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
1,7937 Kč - 2,2145 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
1,0019 Kč - 1,2369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
#12
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
1,221 Kč - 1,5075 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
5/16. M9
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||
1,0019 Kč - 1,2369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
2,1699 Kč - 2,679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.106 in
28.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10
|
0.425 in
10.8 mm
|
||||
1,9677 Kč - 2,4294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
||||
3,153 Kč - 3,8926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.125 in
3.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1/2. M13
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||
1,7994 Kč - 2,2217 Kč | 490 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
1,3365 Kč - 1,65 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
1,1776 Kč - 1,454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
#8
|
0.264 in
6.7 mm
|
||||
0,8525 Kč - 1,0525 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
1,6123 Kč - 1,9905 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
0,7296 Kč - 0,9008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku