Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0811 € - 0,1738 € | 13872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0811 € - 0,1746 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,095 € - 0,2002 € | 7988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1156 € - 0,2466 € | 38488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1363 € - 0,2901 € | 2609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1962 € - 0,275 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3261 € - 0,3395 € | 3446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9105 € - 0,9105 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3039 € - 0,6732 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0804 € - 0,1122 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1105 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7655 € - 2,3881 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,195 € - 0,2221 € | 3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0642 € - 0,0898 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7019 € - 1,104 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,057 € - 0,0714 € | 6158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,0569 € - 0,1189 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0585 € - 0,1253 € | 22172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,1831 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0881 € - 0,1865 € | 1006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.