Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,095 € - 0,2002 € | 9280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1091 € - 0,2495 € | 35942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1363 € - 0,1836 € | 2643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1602 € - 0,3424 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2183 € - 0,4671 € | 5316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,7694 € - 1,6158 € | 25085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5375 € - 0,8207 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0811 € - 0,1131 € | 15511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1325 € - 0,1851 € | 17409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,3734 € - 1,3734 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1062 € - 0,1464 € | 4498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0142 € - 1,4508 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0552 € - 0,1172 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0585 € - 0,1253 € | 20238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0674 € - 0,143 € | 1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0825 € - 0,1746 € | 10518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,086 € - 0,1175 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1156 € - 0,2466 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1437 € - 0,3075 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1906 € - 0,412 € | 802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.