Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0615 € - 0,0771 € | 13981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0757 € - 0,0944 € | 45835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,0772 € - 0,0965 € | 45427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,0657 € - 0,0826 € | 24707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0795 € - 0,0994 € | 7748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,1043 € - 0,1304 € | 53992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
498109 | 0,1276 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.118 in
3 mm
|
|
498113 | 0,1693 € - 0,2126 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
498117 | 0,2966 € - 0,3725 € | 14640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27 mm
|
0.827 in
21 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
0,7112 € - 0,8886 € | 11640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40 mm
|
1.22 in
31 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
1,0945 € - 1,3682 € | 119720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52 mm
|
1.614 in
41 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
HG-11-V0 | 0,6097 € - 0,6097 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
1,1365 € - 1,1365 € | 8230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3274 € - 0,3551 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0783 € - 0,0832 € | 5950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2336 € - 0,2429 € | 5271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0834 € - 0,1144 € | 18963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,195 € - 0,2221 € | 27025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0931 € - 0,1976 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0714 € - 0,089 € | 27040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.