Menu Procurar

Clevis Joints

Em stock

These Clevis Joints, also known as a fork end or yoke, are a kind of coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

It is designed to create a reliable and strong connection while also resisting wear and tear. It can handle high loads and stresses, making it appropriate for heavy-duty applications.

They are easy to install and adjust using standard thread. This selection of components includes both right and left hand standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • Material: Steel 1.0718 (11SMnPb30k), silver zinc plated
  • Stainless Steel (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Black Plastic (Igumid G)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
165 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size Thread hand Terminar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
25,41 € - 39,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
30x54
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
30.0
54.0
49,95 € - 66,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
36x72
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
35.0
72.0
184,78 € - 246,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
50x96
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
50.0
96.0
4,94 € - 7,60 € 42 Em stock
4x16
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
4.0
16.0
5,99 € - 9,22 € 253 Em stock
4x8
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
4.0
8.0
7,48 € - 11,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
8.0
16.0
10,54 € - 16,22 € 1218 Em stock
10x20
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
10.0
20.0
18,08 € - 27,81 € 4 Em stock
14x28
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
14.0
28.0
23,21 € - 35,71 € 21 Em stock
14x56
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
14.0
56.0
63,43 € - 84,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
20x40
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
20.0
40.0
44,66 € - 59,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
20x40
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
20.0
40.0
2,59 € - 3,98 € 85 Em stock
5x10
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
5.0
10.0
4,73 € - 7,28 € 63 Em stock
12x48
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
12.0
48.0
4,54 € - 6,98 € 42 Em stock
6x24
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
6.0
24.0
4,86 € - 7,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x56
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
14.0
56.0
71,25 € - 95,00 € 52 Em stock
18x36
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
18.0
36.0
30,87 € - 47,49 € 2 Em stock
20x80
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
20.0
80.0
60,22 € - 80,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
28x56
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
28.0
56.0
108,20 € - 144,26 € 2 Em stock
28x56
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
28.0
56.0
38,13 € - 50,84 € 3 Em stock
30x60
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
30.0
60.0
  • de 9
Gancho de articulação 30x54 M27 148.0 Aço

20209698

Intervalo de preços
42,19 € - 29,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 36x72 M36 188.0 Aço

20209759

Intervalo de preços
73,54 € - 55,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 4x16 M4 29.0 Aço

20209346

Intervalo de preços
0,79 € - 0,51 €

Níveis de stock
849 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço

20209384

Intervalo de preços
1,27 € - 0,83 €

Níveis de stock
987 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 50x96 M4 265.0 Aço

20209803

Intervalo de preços
271,97 € - 203,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    50x96
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209902

Intervalo de preços
1,96 € - 1,27 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

20209933

Intervalo de preços
2,73 € - 1,77 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

20209926

Intervalo de preços
2,20 € - 1,43 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço

20209971

Intervalo de preços
6,38 € - 4,15 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

20210021

Intervalo de preços
8,23 € - 5,35 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 18x36 M18 94.0 Aço

20210090

Intervalo de preços
84,48 € - 63,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço

20210151

Intervalo de preços
47,65 € - 30,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 20x80 M20 145.0 Aço

20210120

Intervalo de preços
77,56 € - 58,17 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gancho de articulação 28x56 M27 148.0 Aço

20210175

Intervalo de preços
69,26 € - 51,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 35x72 M36 188.0 Aço

20210229

Intervalo de preços
130,13 € - 97,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210717

Intervalo de preços
12,50 € - 8,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 50x96 M4 265.0 Aço

20210304

Intervalo de preços
246,37 € - 184,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    50x96
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço

20209650

Intervalo de preços
40,44 € - 26,29 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço inoxidável 303

20210786

Intervalo de preços
27,41 € - 17,82 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 303

20210816

Intervalo de preços
34,94 € - 22,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço inoxidável 303

20210830

Intervalo de preços
42,73 € - 27,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço

20209353

Intervalo de preços
0,88 € - 0,57 €

Níveis de stock
4891 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço

20209360

Intervalo de preços
1,56 € - 1,01 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço

20209377

Intervalo de preços
0,96 € - 0,62 €

Níveis de stock
2084 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

20209445

Intervalo de preços
2,41 € - 1,57 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço

20209490

Intervalo de preços
3,94 € - 2,56 €

Níveis de stock
606 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço

20210144

Intervalo de preços
47,85 € - 31,10 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 28x56 M27 148.0 Aço

20210168

Intervalo de preços
69,26 € - 51,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 35x72 M36 188.0 Aço

20210236

Intervalo de preços
130,13 € - 97,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 42x84 M4 232.0 Aço

20210281

Intervalo de preços
167,75 € - 125,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    42x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço inoxidável 303

20210366

Intervalo de preços
6,62 € - 4,30 €

Níveis de stock
1707 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

20210373

Intervalo de preços
8,10 € - 5,27 €

Níveis de stock
1186 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 303

20210434


Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 303

20210502

Intervalo de preços
29,21 € - 18,99 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

20210557

Intervalo de preços
55,33 € - 41,50 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

20210878

Intervalo de preços
83,89 € - 62,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 303

20210892

Intervalo de preços
77,80 € - 58,35 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço inoxidável 303

20210663

Intervalo de preços
6,52 € - 4,24 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 303

20210724

Intervalo de preços
13,02 € - 8,46 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 303

20210809

Intervalo de preços
34,94 € - 22,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço inoxidável 303

20210823

Intervalo de preços
42,73 € - 27,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço

20209988

Intervalo de preços
6,68 € - 4,34 €

Níveis de stock
377 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço

20209391

Intervalo de preços
1,23 € - 0,80 €

Níveis de stock
2855 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço

20209452

Intervalo de preços
2,58 € - 1,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço

20209476

Intervalo de preços
3,92 € - 2,55 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço

20209513

Intervalo de preços
7,05 € - 4,58 €

Níveis de stock
935 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço

20209551

Intervalo de preços
6,30 € - 4,10 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço

20209582

Intervalo de preços
15,61 € - 10,15 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 20x80 M20 145.0 Aço

20209643

Intervalo de preços
68,72 € - 51,54 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gancho de articulação 30x60 M30 160.0 Aço

20209704

Intervalo de preços
49,82 € - 34,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gancho de articulação 35x72 M36 188.0 Aço

20209735

Intervalo de preços
123,12 € - 92,34 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 35x54 M36 188.0 Aço

20209728

Intervalo de preços
96,86 € - 72,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 42x84 M4 232.0 Aço

20209797

Intervalo de preços
194,44 € - 145,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    42x84
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço

20209858

Intervalo de preços
2,67 € - 1,74 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço

20209889

Intervalo de preços
1,64 € - 1,07 €

Níveis de stock
1204 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço

20209940

Intervalo de preços
3,58 € - 2,33 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço

20209995

Intervalo de preços
7,89 € - 5,13 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço

20209964

Intervalo de preços
3,20 € - 2,08 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço

20210014

Intervalo de preços
7,10 € - 4,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço

20210106

Intervalo de preços
19,40 € - 12,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço

20210113

Intervalo de preços
20,44 € - 13,29 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 30x60 M30 160.0 Aço

20210205

Intervalo de preços
43,87 € - 28,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gancho de articulação 35x54 M36 188.0 Aço

20210212

Intervalo de preços
65,30 € - 48,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 42x84 M4 232.0 Aço

20210274

Intervalo de preços
167,75 € - 125,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    42x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 40x84 M4 232.0 Aço

20210267

Intervalo de preços
166,61 € - 124,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    40x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço inoxidável 303

20210335

Intervalo de preços
2,45 € - 1,59 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210397

Intervalo de preços
9,28 € - 6,03 €

Níveis de stock
1781 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 303

20210458

Intervalo de preços
23,67 € - 15,39 €

Níveis de stock
726 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço inoxidável 303

20210472

Intervalo de preços
22,45 € - 14,59 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço inoxidável 303

20210519

Intervalo de preços
34,03 € - 22,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 303

20210533

Intervalo de preços
40,21 € - 26,14 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

20210601

Intervalo de preços
142,68 € - 107,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço inoxidável 303

20210656

Intervalo de preços
5,77 € - 3,75 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

20210694

Intervalo de preços
8,20 € - 5,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 303

20210755

Intervalo de preços
19,69 € - 12,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 303

20210762

Intervalo de preços
21,36 € - 13,88 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 303

20210779

Intervalo de preços
21,19 € - 13,77 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 303

20210847

Intervalo de preços
47,45 € - 30,84 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

20210908

Intervalo de preços
163,05 € - 122,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço inoxidável 316

20217341

Intervalo de preços
5,81 € - 3,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço inoxidável 316

20217327

Intervalo de preços
10,71 € - 6,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 316

20217396

Intervalo de preços
23,53 € - 15,29 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 316

20217365

Intervalo de preços
9,36 € - 6,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 316

20217358

Intervalo de preços
8,18 € - 5,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço inoxidável 316

20217334

Intervalo de preços
2,48 € - 1,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 316

20217402

Intervalo de preços
36,08 € - 23,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 316

20217372

Intervalo de preços
16,14 € - 10,49 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 316

20217389

Intervalo de preços
22,20 € - 14,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 316

20217419

Intervalo de preços
40,51 € - 26,33 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 316

20217426

Intervalo de preços
86,01 € - 64,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço inoxidável 303

20210625

Intervalo de preços
11,59 € - 7,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210700

Intervalo de preços
12,50 € - 8,13 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 303

20210748

Intervalo de preços
19,69 € - 12,80 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 303

20210731

Intervalo de preços
13,02 € - 8,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço inoxidável 303

20210793

Intervalo de preços
27,41 € - 17,82 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço

20209339

Intervalo de preços
0,78 € - 0,51 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço

20209407

Intervalo de preços
5,63 € - 3,66 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209414

Intervalo de preços
1,49 € - 0,97 €

Níveis de stock
8249 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

20209438

Intervalo de preços
1,93 € - 1,25 €

Níveis de stock
6019 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 303

20210854

Intervalo de preços
47,34 € - 30,77 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

20210861

Intervalo de preços
83,89 € - 62,92 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço

20209483

Intervalo de preços
3,29 € - 2,14 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

20209544

Intervalo de preços
42,61 € - 27,70 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço

20209575

Intervalo de preços
14,87 € - 9,67 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço

20209612

Intervalo de preços
20,09 € - 13,06 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço

20209629

Intervalo de preços
16,40 € - 10,66 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

20210915

Intervalo de preços
163,05 € - 122,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço

20209667

Intervalo de preços
51,55 € - 38,66 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 35x72 M36 188.0 Aço

20209742

Intervalo de preços
88,36 € - 66,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209421

Intervalo de preços
1,80 € - 1,17 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 50x96 M4 265.0 Aço

20209810

Intervalo de preços
285,57 € - 214,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    50x96
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço

20209827

Intervalo de preços
1,72 € - 1,12 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço

20209872

Intervalo de preços
1,51 € - 0,98 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209919

Intervalo de preços
1,96 € - 1,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço

20210007

Intervalo de preços
8,04 € - 5,23 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

20210038

Intervalo de preços
8,17 € - 5,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço

20210045

Intervalo de preços
10,42 € - 6,77 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 18x36 M18 94.0 Aço

20210083

Intervalo de preços
84,50 € - 63,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gancho de articulação 20x80 M20 145.0 Aço

20210137

Intervalo de preços
51,83 € - 38,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço

20209469

Intervalo de preços
3,35 € - 2,18 €

Níveis de stock
534 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 30x54 M27 148.0 Aço

20210182

Intervalo de preços
39,09 € - 25,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 36x72 M36 188.0 Aço

20210250

Intervalo de preços
66,60 € - 49,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 50x96 M4 265.0 Aço

20210298

Intervalo de preços
246,37 € - 184,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    50x96
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gancho de articulação 4x16 M4 29.0 Aço inoxidável 303

20210328

Intervalo de preços
7,60 € - 4,94 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço inoxidável 303

20210311

Intervalo de preços
9,22 € - 5,99 €

Níveis de stock
253 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

20210380

Intervalo de preços
11,50 € - 7,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 303

20210410

Intervalo de preços
16,22 € - 10,54 €

Níveis de stock
1218 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 303

20210496

Intervalo de preços
27,81 € - 18,08 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço inoxidável 303

20210526

Intervalo de preços
35,71 € - 23,21 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 303

20210588

Intervalo de preços
84,57 € - 63,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 303

20210571

Intervalo de preços
59,54 € - 44,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço inoxidável 303

20210649

Intervalo de preços
3,98 € - 2,59 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço

20209506

Intervalo de preços
7,28 € - 4,73 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço inoxidável 303

20210670

Intervalo de preços
6,98 € - 4,54 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

20209537

Intervalo de preços
7,47 € - 4,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 18x36 M18 94.0 Aço

20209605

Intervalo de preços
95,00 € - 71,25 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gancho de articulação 20x80 M20 145.0 Aço

20209636

Intervalo de preços
47,49 € - 30,87 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gancho de articulação 28x56 M27 148.0 Aço

20209681

Intervalo de preços
80,29 € - 60,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 28x56 M27 148.0 Aço

20209674

Intervalo de preços
144,26 € - 108,20 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 30x60 M30 160.0 Aço

20209711

Intervalo de preços
50,84 € - 38,13 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gancho de articulação 36x72 M36 188.0 Aço

20209766

Intervalo de preços
77,20 € - 57,90 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço

20209841

Intervalo de preços
2,64 € - 1,72 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço inoxidável 303

20210359

Intervalo de preços
5,75 € - 3,74 €

Níveis de stock
3338 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

20210564

Intervalo de preços
61,35 € - 46,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 30x54 M27 148.0 Aço inoxidável 303

20210618

Intervalo de preços
157,51 € - 118,13 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    30x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

20210687

Intervalo de preços
8,20 € - 5,33 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço

20209520

Intervalo de preços
7,70 € - 5,01 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 18x36 M18 94.0 Aço

20209599

Intervalo de preços
91,15 € - 68,36 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço

20209568

Intervalo de preços
5,17 € - 3,36 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço inoxidável 303

20210342

Intervalo de preços
5,32 € - 3,46 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210403

Intervalo de preços
10,44 € - 6,79 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 303

20210427

Intervalo de preços
16,43 € - 10,68 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 303

20210441

Intervalo de preços
18,88 € - 12,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 303

20210465

Intervalo de preços
20,29 € - 13,19 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 303

20210540

Intervalo de preços
45,37 € - 29,49 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 303

20210885

Intervalo de preços
77,80 € - 58,35 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

20210595

Intervalo de preços
157,79 € - 118,34 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço

20210069

Intervalo de preços
14,36 € - 9,33 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço

20210076

Intervalo de preços
16,93 € - 11,00 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 40x84 M4 232.0 Aço

20209773

Intervalo de preços
183,93 € - 137,95 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    40x84
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 4x16 M4 29.0 Aço

20209834

Intervalo de preços
1,10 € - 0,72 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço

20209896

Intervalo de preços
1,63 € - 1,06 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço

20210052

Intervalo de preços
12,28 € - 7,98 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço

20209865

Intervalo de preços
1,43 € - 0,93 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço

20209957

Intervalo de preços
3,63 € - 2,36 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0