Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
28.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||||
994,278 Kč - 1 325,6217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
28.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
1 013,857 Kč - 1 351,6435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
35.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
|||
1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
|||
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
77.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
|||
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
77.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||||
1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
|||
1 949,40 Kč - 2 599,20 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
54.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
|||
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
66.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
|||
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
66.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
s pojistnou maticí
|
24.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
44.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
54.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||||
994,278 Kč - 1 325,6217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
28.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku