Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.
Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | d3 | h1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,59 € - 226,12 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
48,15 € - 64,20 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
53,45 € - 71,27 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
62,75 € - 83,66 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
91,72 € - 122,29 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
91,72 € - 122,29 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
39.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
60,58 € - 80,77 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
63,91 € - 85,21 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
150,45 € - 200,60 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
73,94 € - 98,58 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
50,72 € - 67,63 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
68,48 € - 91,30 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
81,13 € - 108,17 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
50,24 € - 66,99 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
58,35 € - 77,80 € | Richiedi il lead time qui |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
95,63 € - 127,51 € | Richiedi il lead time qui |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
59,97 € - 79,96 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
66,45 € - 88,60 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
89,15 € - 118,86 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
84,95 € - 113,26 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.