Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.
De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.
Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.
Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Buitendiameter flens | Hoogte van de basis | Binnendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Buitendiameter basis | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0787 - € 0,0875 | 7845 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 0,1566 - € 0,1786 | 1996 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 1,4015 - € 1,4977 | 447 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
€ 0,351 - € 0,358 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
€ 0,1046 - € 0,1457 | 448 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
€ 0,167 - € 0,2165 | 3414 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M12
|
0.508 in
12.9 mm
|
||||
€ 0,1119 - € 0,1783 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
€ 0,112 - € 0,1556 | 3998 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
€ 0,1149 - € 0,1599 | 3316 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
€ 0,1208 - € 0,1684 | 19913 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
€ 0,1384 - € 0,1783 | 2249 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,2193 | 64 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||
€ 0,1924 - € 0,2193 | 3533 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.398 in
10.1 mm
|
||||
€ 0,0233 - € 0,0342 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
€ 0,3156 - € 0,3226 | 996 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
M3.5
|
0.291 in
7.4 mm
|
||||
€ 0,2363 - € 0,2487 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,1566 - € 0,1786 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
||||
€ 0,107 - € 0,119 | 4498 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
€ 0,1566 - € 0,1786 | 14727 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
€ 0,18 - € 0,2171 | 5960 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan