Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.
De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.
Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.
Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Buitendiameter flens | Hoogte van de basis | Binnendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Buitendiameter basis | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1542 - € 0,1542 | 401 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
€ 0,1542 - € 0,1542 | 1140 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
€ 0,0489 - € 0,0878 | 3696 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
€ 0,0489 - € 0,0878 | 3000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
€ 0,2363 - € 0,2363 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
€ 0,4453 - € 0,4635 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
€ 0,1597 - € 0,1701 | 233 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
€ 0,1311 - € 0,1389 | 1364 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
€ 0,4444 - € 0,4628 | 1000 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
€ 0,0468 - € 0,0839 | 6000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
#4. M2.5
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
€ 0,0843 - € 0,1388 | 7394 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
€ 0,2151 - € 0,2151 | 4962 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,3255 - € 0,3255 | 6133 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
€ 0,2052 - € 0,2689 | 6361 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
€ 0,2802 - € 0,3651 | 443 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||
€ 0,1471 - € 0,2038 | 231 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||||
€ 0,0772 - € 0,1225 | 190 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
€ 0,0877 - € 0,1224 | 10934 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||||
€ 0,1528 - € 0,1995 | 2846 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
€ 0,2335 - € 0,3014 | 9993 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan