Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

Disponibile

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
119 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
69,70 € - 92,93 € Richiedi il lead time qui
102.0
M20
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
70.0
73,94 € - 98,58 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.0
M16
45.0
Acciaio inossidabile
17.5
M30x1.5
54.0
169,59 € - 226,12 € Richiedi il lead time qui
123.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
33
M50x1.5
83.0
69,47 € - 92,62 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0
M16
58.0
Acciaio
22.0
M40x1.5
70.0
69,70 € - 92,93 € Richiedi il lead time qui
102.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
70.0
59,97 € - 79,96 € Richiedi il lead time qui
35.0
M4
25.0
Acciaio
4.5
M15x1.0
50.0
74,56 € - 99,41 € Richiedi il lead time qui
54.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
79.0
116,42 € - 155,22 € Richiedi il lead time qui
70.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
22.0
M40x1.5
102.0
84,95 € - 113,26 € Richiedi il lead time qui
43.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
9.0
M20x1.0
63.0
75,51 € - 100,68 € Richiedi il lead time qui
35.0
M5
25.0
Acciaio inossidabile
5.5
M15x1.0
50.0
169,59 € - 226,12 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
123.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
22.0
M50x1.5
83.0
48,15 € - 64,20 € Richiedi il lead time qui
22.0
M5
25.0
Acciaio
5.5
M15x1.0
26.0
Richiedi il lead time qui
54.0
M16
45.0
Acciaio
17.5
M30x1.5
79.0
Richiedi il lead time qui
70.0
M20
58.0
Acciaio
22.0
M40x1.5
102.0
119,56 € - 159,41 € Richiedi il lead time qui
50.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
33
M50x1.5
60.0
57,05 € - 76,06 € Richiedi il lead time qui
34.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
41.0
60,57 € - 80,76 € Richiedi il lead time qui
26.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
6.6
M20x1.0
31.0
70,32 € - 93,76 € Richiedi il lead time qui
34.0
M16
45.0
Acciaio inossidabile
17.5
M30x1.5
41.0
57,43 € - 76,57 € Richiedi il lead time qui
22.0
M4
25.0
Acciaio inossidabile
4.5
M15x1.0
26.0
  • di 6
Regolatore di precisione M10 45.0 54.0 Acciaio inossidabile

20200305

Fascia di prezzo
98,58 € - 73,94 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M4 25.0 31.0 Acciaio

20199951

Fascia di prezzo
71,27 € - 53,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M16 45.0 48.0 Acciaio

20200039

Fascia di prezzo
83,66 € - 62,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M20 70.0 71.0 Acciaio

20200077

Fascia di prezzo
122,29 € - 91,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M30 70.0 71.0 Acciaio

20200091

Fascia di prezzo
122,29 € - 91,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Regolatore di precisione M4 25.0 31.0 Acciaio inossidabile

20200107

Fascia di prezzo
80,77 € - 60,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M10 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

20200152

Fascia di prezzo
85,21 € - 63,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M20 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200220

Fascia di prezzo
200,60 € - 150,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M10 32.0 43.0 Acciaio

20200831

Fascia di prezzo
66,99 € - 50,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M16 45.0 54.0 Acciaio

20200862

Fascia di prezzo
77,80 € - 58,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M20 70.0 83.0 Acciaio

20200909

Fascia di prezzo
127,51 € - 95,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M6 25.0 50.0 Acciaio

20200954

Fascia di prezzo
79,96 € - 59,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M6 32.0 63.0 Acciaio

20200961

Fascia di prezzo
88,60 € - 66,45 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M24 58.0 102.0 Acciaio

20201036

Fascia di prezzo
118,86 € - 89,15 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M16 58.0 53.0 Acciaio inossidabile

20201463

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M20 70.0 60.0 Acciaio inossidabile

20201494

Fascia di prezzo
159,41 € - 119,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M10 32.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201784

Fascia di prezzo
86,00 € - 64,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M24 70.0 83.0 Acciaio inossidabile

20201845

Fascia di prezzo
226,12 € - 169,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M6 32.0 63.0 Acciaio inossidabile

20201890

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio inossidabile

20201920

Fascia di prezzo
125,85 € - 94,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M16 45.0 79.0 Acciaio inossidabile

20201937

Fascia di prezzo
118,25 € - 88,69 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M30 70.0 123.0 Acciaio inossidabile

20201999

Fascia di prezzo
247,87 € - 185,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M5 25.0 31.0 Acciaio

20199968

Fascia di prezzo
71,27 € - 53,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M12 45.0 48.0 Acciaio

20200022

Fascia di prezzo
83,66 € - 62,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M10 32.0 37.0 Acciaio

20200008

Fascia di prezzo
75,31 € - 56,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M24 58.0 62.0 Acciaio

20200060

Fascia di prezzo
97,92 € - 73,44 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M5 25.0 31.0 Acciaio inossidabile

20200114


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M16 45.0 48.0 Acciaio inossidabile

20200183

Fascia di prezzo
110,48 € - 82,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M16 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200190

Fascia di prezzo
98,97 € - 74,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M20 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200206

Fascia di prezzo
121,06 € - 90,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M30 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200244

Fascia di prezzo
199,37 € - 149,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Regolatore di precisione M6 32.0 31.0 Acciaio

20200473

Fascia di prezzo
67,63 € - 50,72 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M20 70.0 60.0 Acciaio

20200534

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M4 25.0 26.0 Acciaio

20202255

Fascia di prezzo
64,20 € - 48,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M6 25.0 35.0 Acciaio

20200817

Fascia di prezzo
64,83 € - 48,62 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M6 32.0 37.0 Acciaio

20199982

Fascia di prezzo
75,31 € - 56,48 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M10 45.0 48.0 Acciaio

20200015

Fascia di prezzo
83,66 € - 62,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M20 58.0 62.0 Acciaio

20200053

Fascia di prezzo
97,92 € - 73,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M16 58.0 62.0 Acciaio

20200046

Fascia di prezzo
97,92 € - 73,44 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M6 25.0 31.0 Acciaio inossidabile

20200121

Fascia di prezzo
80,77 € - 60,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M10 45.0 48.0 Acciaio inossidabile

20200169

Fascia di prezzo
99,06 € - 74,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M24 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200237

Fascia di prezzo
406,93 € - 305,20 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M6 25.0 26.0 Acciaio

20200466

Fascia di prezzo
72,50 € - 54,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M16 45.0 41.0 Acciaio

20200503

Fascia di prezzo
81,72 € - 61,29 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M24 58.0 53.0 Acciaio

20200527

Fascia di prezzo
83,69 € - 62,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M30 70.0 60.0 Acciaio

20200558

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M6 25.0 31.0 Acciaio

20199975

Fascia di prezzo
71,27 € - 53,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M5 25.0 26.0 Acciaio inossidabile

20199944

Fascia di prezzo
81,20 € - 60,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M8 32.0 37.0 Acciaio

20199999

Fascia di prezzo
75,31 € - 56,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M24 70.0 71.0 Acciaio

20200084

Fascia di prezzo
122,29 € - 91,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M6 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

20200138


Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M8 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

20200145


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M12 45.0 48.0 Acciaio inossidabile

20200176

Fascia di prezzo
99,93 € - 74,95 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M24 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200213

Fascia di prezzo
119,49 € - 89,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio

20200497

Fascia di prezzo
77,67 € - 58,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M4 25.0 35.0 Acciaio

20200794

Fascia di prezzo
64,83 € - 48,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M6 32.0 43.0 Acciaio

20200824

Fascia di prezzo
66,99 € - 50,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M10 45.0 54.0 Acciaio

20200848

Fascia di prezzo
77,80 € - 58,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M30 70.0 83.0 Acciaio

20200923

Fascia di prezzo
127,51 € - 95,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M10 32.0 63.0 Acciaio

20200978

Fascia di prezzo
88,60 € - 66,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio

20200992

Fascia di prezzo
99,41 € - 74,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M16 58.0 53.0 Acciaio

20201203

Fascia di prezzo
96,02 € - 72,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M24 70.0 123.0 Acciaio

20596910


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M10 32.0 63.0 Acciaio inossidabile

20201906

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M24 58.0 102.0 Acciaio inossidabile

20201968

Fascia di prezzo
165,70 € - 124,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M24 70.0 123.0 Acciaio inossidabile

20201982

Fascia di prezzo
258,55 € - 193,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M20 70.0 123.0 Acciaio inossidabile

20201975

Fascia di prezzo
259,67 € - 194,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M8 32.0 43.0 Acciaio inossidabile

20202187

Fascia di prezzo
80,78 € - 60,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M30 70.0 123.0 Acciaio

20596262


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M20 70.0 123.0 Acciaio

20597085


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M6 25.0 35.0 Acciaio inossidabile

20201760

Fascia di prezzo
81,80 € - 61,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M6 32.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201777

Fascia di prezzo
86,00 € - 64,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M16 58.0 70.0 Acciaio inossidabile

20201814

Fascia di prezzo
140,54 € - 105,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M4 25.0 50.0 Acciaio inossidabile

20201869

Fascia di prezzo
100,68 € - 75,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M10 45.0 79.0 Acciaio inossidabile

20201913

Fascia di prezzo
125,85 € - 94,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M4 25.0 35.0 Acciaio inossidabile

20201746

Fascia di prezzo
81,80 € - 61,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M12 45.0 54.0 Acciaio inossidabile

20201791

Fascia di prezzo
98,58 € - 73,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M20 58.0 70.0 Acciaio inossidabile

20201821

Fascia di prezzo
140,54 € - 105,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M24 58.0 70.0 Acciaio inossidabile

20201838

Fascia di prezzo
140,54 € - 105,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M6 25.0 50.0 Acciaio inossidabile

20201883

Fascia di prezzo
100,68 € - 75,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M16 58.0 102.0 Acciaio inossidabile

20201944

Fascia di prezzo
165,70 € - 124,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio

20200480

Fascia di prezzo
67,63 € - 50,72 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M20 58.0 53.0 Acciaio

20200510

Fascia di prezzo
91,30 € - 68,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M24 70.0 60.0 Acciaio

20200541

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio

20201197

Fascia di prezzo
76,06 € - 57,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M24 70.0 83.0 Acciaio

20200916

Fascia di prezzo
127,51 € - 95,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M8 32.0 43.0 Acciaio

20201265

Fascia di prezzo
66,99 € - 50,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M5 25.0 50.0 Acciaio

20200947

Fascia di prezzo
79,96 € - 59,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M8 32.0 63.0 Acciaio

20201272

Fascia di prezzo
88,60 € - 66,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M6 25.0 26.0 Acciaio inossidabile

20201395

Fascia di prezzo
76,57 € - 57,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M12 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

20201449

Fascia di prezzo
93,76 € - 70,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M20 58.0 53.0 Acciaio inossidabile

20201470

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M24 70.0 60.0 Acciaio inossidabile

20201500

Fascia di prezzo
159,41 € - 119,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M5 25.0 35.0 Acciaio inossidabile

20201753

Fascia di prezzo
81,80 € - 61,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201418

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201425

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

20201432

Fascia di prezzo
93,76 € - 70,32 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M24 58.0 53.0 Acciaio inossidabile

20201487

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M5 25.0 35.0 Acciaio

20200800

Fascia di prezzo
64,83 € - 48,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M12 45.0 54.0 Acciaio

20200855

Fascia di prezzo
77,80 € - 58,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M20 58.0 70.0 Acciaio

20200886

Fascia di prezzo
92,93 € - 69,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M16 45.0 54.0 Acciaio inossidabile

20201807

Fascia di prezzo
98,58 € - 73,94 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M30 70.0 83.0 Acciaio inossidabile

20201852

Fascia di prezzo
226,12 € - 169,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Regolatore di precisione M16 58.0 70.0 Acciaio

20200879

Fascia di prezzo
92,62 € - 69,47 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M24 58.0 70.0 Acciaio

20200893

Fascia di prezzo
92,93 € - 69,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M4 25.0 50.0 Acciaio

20200930

Fascia di prezzo
79,96 € - 59,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M10 45.0 79.0 Acciaio

20200985

Fascia di prezzo
99,41 € - 74,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M20 58.0 102.0 Acciaio inossidabile

20201951

Fascia di prezzo
155,22 € - 116,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M8 32.0 63.0 Acciaio inossidabile

20202200

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M5 25.0 50.0 Acciaio inossidabile

20201876

Fascia di prezzo
100,68 € - 75,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M20 70.0 83.0 Acciaio inossidabile

20202194

Fascia di prezzo
226,12 € - 169,59 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M5 25.0 26.0 Acciaio

20202262

Fascia di prezzo
64,20 € - 48,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M16 45.0 79.0 Acciaio

20596507


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M20 58.0 102.0 Acciaio

20596873


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M30 70.0 60.0 Acciaio inossidabile

20201517

Fascia di prezzo
159,41 € - 119,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Regolatore di precisione M12 45.0 41.0 Acciaio

20201234

Fascia di prezzo
76,06 € - 57,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M6 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201401

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M16 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

20201456

Fascia di prezzo
93,76 € - 70,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M4 25.0 26.0 Acciaio inossidabile

20199937

Fascia di prezzo
76,57 € - 57,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5