Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,323 - € 0,5223 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,2022 - € 0,371 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,4845 - € 0,7885 | 26411 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1215 - € 0,2226 | Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1891 - € 0,3448 | 6598 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1818 - € 0,3302 | 8709 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,2095 - € 0,3826 | 168 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1876 - € 0,3419 | 23709 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1245 - € 0,1731 | Vraag de levertijd aan hier |
0.228 in
5.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,2109 - € 0,3855 | 7988 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,934 - € 1,6441 | 2119 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,6474 - € 1,0228 | 6037 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,4292 - € 0,6954 | 698 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,5325 - € 0,8366 | 4405 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1935 - € 0,3535 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,3302 - € 0,5368 | 360 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,2997 - € 0,4859 | 14 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1906 - € 0,3491 | 400 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,4204 - € 0,6852 | 54711 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
€ 0,1215 - € 0,2226 | 18245 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.