Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0865 - € 0,0958 | 13853 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0854 - € 0,095 | 8818 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0918 - € 0,1018 | 2000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1009 - € 0,1123 | 4699 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1009 - € 0,1123 | 5295 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,176 - € 0,1847 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1716 - € 0,1906 | 2999 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0567 - € 0,0628 | 25000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2837 - € 0,5621 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1159 - € 0,2109 | 8392 Op voorraad |
|
M2.6
|
Transparant
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,225 - € 1,5131 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 7,7258 - € 8,7734 | 80 Op voorraad |
|
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,3836 - € 3,0408 | 1388 Op voorraad |
|
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0635 - € 0,0635 | 25656 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0647 - € 0,0647 | 413 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0755 - € 0,0755 | 31353 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0688 - € 0,0688 | 900 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0864 - € 0,0958 | 10970 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0729 - € 0,0729 | 60013 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1181 - € 0,1312 | 4528 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.