Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1289 € - 18,1289 € | 10 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
11,4825 € - 22,3723 € | En cours de production |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
7,3229 € - 31,1355 € | En cours de production |
3.937 in
100.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
10,156 € - 19,7608 € | En cours de production |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
15,9318 € - 51,5347 € | En cours de production |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
497937 | 8,4702 € - 16,772 € | En cours de production |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||||||
22,7578 € - 22,7578 € | 16 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
17,5623 € - 34,7917 € | En cours de production |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
14,5363 € - 18,1565 € | 12 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
130.0 kg
130.0 kg
|
|||||||
107,1982 € - 112,8359 € | En cours de production |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
700.0 kg
700.0 kg
|
|||||||
66,2976 € - 129,04 € | En cours de production |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
300.0 kg
300.0 kg
|
|||||||
7,7241 € - 7,7241 € | 12 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
22,5229 € - 25,0378 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|||||||
17,438 € - 17,438 € | 17 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
13,873 € - 13,873 € | 32 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
34,9451 € - 38,8417 € | 39 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|||||||
4,0172 € - 4,0172 € | En cours de production |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
7,4384 € - 31,1355 € | En cours de production |
3.937 in
100.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
79,0929 € - 83,2658 € | En cours de production |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
68,2183 € - 68,2183 € | 8 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
330.0 kg
330.0 kg
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer