Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3279 Kč - 1,4755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4627 Kč - 4,9585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
5,1138 Kč - 5,6819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,2637 Kč - 3,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
3,0577 Kč - 3,3973 Kč | 500 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,5042 Kč - 3,8934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,8097 Kč - 3,1219 Kč | 350 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,2264 Kč - 5,8073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,9286 Kč - 3,2541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,2076 Kč - 3,5641 Kč | 160 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,4363 Kč - 3,8181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,2326 Kč - 4,7029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6226 Kč - 4,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
5,8573 Kč - 6,5082 Kč | 260 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,9162 Kč - 7,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
7,9732 Kč - 8,859 Kč | 96 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,2354 Kč - 10,2616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
14,1627 Kč - 15,7362 Kč | 32 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
9,5298 Kč - 10,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,0762 Kč - 16,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.