Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0232 Kč - 3,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,3777 Kč - 2,6417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
38,4855 Kč - 42,7617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
47,2413 Kč - 52,4904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
39,2055 Kč - 43,5616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
23,2617 Kč - 25,8465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
40,4331 Kč - 44,9257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,6046 Kč - 0,6718 Kč | 4000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,0865 Kč - 1,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,7245 Kč - 0,8049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,7409 Kč - 0,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8113 Kč - 2,0125 Kč | 1724 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
2,1735 Kč - 2,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
2,3777 Kč - 2,6417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.124 in
3.15 mm
|
||
2,1735 Kč - 2,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
2,5286 Kč - 2,8095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
||
4,3303 Kč - 4,8115 Kč | 400 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,8452 Kč - 2,0503 Kč | 154 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,1771 Kč - 3,5302 Kč | 350 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,9319 Kč - 2,1466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.